Rotella per porta per impieghi pesanti insonorizzante MC tipo sottile con gola arrotondata

Rotella per porta per impieghi pesanti insonorizzante MC tipo sottile con gola arrotondata
  • Sconto volumi elevati
· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JKM-0751

Codice componente
JKM-0751
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.45 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Materiale telaio Acciaio inox Profilo Modello con gola arrotondata
Diametro ruota(mm) 75

Supporto tecnico