Ancoraggio【5 Pezzi per confezione】

Ancoraggio
Optimal anchor for retrofitting when the screw hole becomes loose.
It can be easily installed with a single screwdriver. It can even be installed when the depth is shallow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA4-10
KA5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro vite Dimensioni foro pilota
(φ)
Carico di rottura
(kgf)
Codice JAN

4.73 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M46.240(MAX80)4983658090110

5.48 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M57.360(MAX100)4983658090127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Specifiche Esclusivo per piastra sottile Materiale di ancoraggio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale adeguato Alluminio, acciaio Misura della profondità del telaio(mm) 12 o sup. Spessore telaio effettivo(t) 0,5-1.5

Supporto tecnico