Unità di supporto vite a ricircolo di sfere per il trasporto

Unità di supporto vite a ricircolo di sfere per il trasporto
Set di staffe per viti a ricircolo di sfere di tipo RMA. Per le viti a ricircolo di sfere di tipo RMA1002 o superiore, utilizzare un supporto universale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBK04R-11
WBK06R-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Spessore B
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza W
(mm)

117.74 €

1 10 giorni 10492514

117.74 €

1 10 giorni 106113019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso Profilo Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo Metodo di montaggio Attacco laterale
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a contatto angolare Qualità cuscinetto Classe 4 Trattamento superficie Ossido nero
Materiale supporto Acciaio

Supporto tecnico