Chiusura magnetica MC-04 (Codici componente)

Chiusura magnetica MC-04
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Uses] For small cabinet, steel furniture, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-1

Codice componente
MC04-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.14 €

2.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Forza di ritenuta(N) 19.6
Lunghezza L(mm) 42.5 Larghezza W(mm) 12 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.1 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina polipropilene Trattamento superficie corpo principale NA
Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Trattamento superficie piastra di attrazione Cromatura Colore Bianco

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica MC-04, il codice articolo è il seguente: MC04-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-1.

Supporto tecnico