Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1615-2
Applicazione | Porta scorrevole per interni per usi generici | Materiale | Ottone | Finitura | Cromatura satinata |
---|---|---|---|---|---|
Automatico | Lato sinistro | Entrata(mm) | 26 | Spessore porta(mm) | 30-40 |
Si trova sulla pagina di Serratura a leva per porta scorrevole con indicatore 1615, il codice articolo è il seguente: 1615-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1615-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali