Codice articolo del costruttore: LFW20-OH
Marca: OZAK
Prezzo: 80.25 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Diametro del cerchio inscritto dr: 20 φ
Lunghezza complessiva L: 98 mm
Trattamento superficie cilindro esterno: [Senza trattamento superficie] N/A
Diametro esterno D: 48 φ
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio): 2083 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFW20-OH
Codice componente
|
---|
LFW20-OH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.25 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 20 | 98 | [Senza trattamento superficie] N/A | 48 | 2083 | 2020 | -0.01 |
Loading...
Tipo | Flangia | Stile | Standard | Con flangia | Flangia standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di Cilindro esterno | Alluminio | Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A |
Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio | Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità |
Lunghezza | Tipo doppio | Profilo flangia | Flangia rotonda | Specifiche | Standard |
Guarnizione antipolvere | Con doppia guarnizione |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda / alluminio / doppia boccola, il codice articolo è il seguente: LFW20-OH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFW20-OH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFW16-OH |
LFW25-OH |
LFW30-OH |
LFW35-OH |
LFW40-OH |
LFW50-OH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 88 | [Senza trattamento superficie] N/A | 42 | 1248 | 1300 | -0.009 | |
120.18 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 25 | 134 | [Senza trattamento superficie] N/A | 58 | 3517 | 3570 | -0.01 | |
142.33 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 30 | 144 | [Senza trattamento superficie] N/A | 65 | 5273 | 5010 | -0.01 | |
166.19 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 35 | 158 | [Senza trattamento superficie] N/A | 72 | 5722 | 6180 | -0.012 | |
228.38 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 10 | 40 | 178 | [Senza trattamento superficie] N/A | 84 | 7872 | 8070 | -0.012 | |
343.49 € | 1 | 15 giorni | 10 | 50 | 224 | [Senza trattamento superficie] N/A | 102 | 13442 | 12860 | -0.012 |