Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / alluminio

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata guidata / alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFWLB: Standard type, long type with oil hole, T-type boss position flange, aluminum case, linear bearings
· Long type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFWLB: Rust-resistant type
· ULFWLB: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFWLB: A rust resistant type with an ultra long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFWLB16
LFWLB20A
LFWLB20B
LFWLB25A
LFWLB25B
LFWLB30A
LFWLB30B
LFWLB35A
LFWLB35B
LFWLB40A
LFWLB40B
MLFWLB16
MLFWLB20A
MLFWLB20B
MLFWLB25A
MLFWLB25B
MLFWLB30A
MLFWLB30B
MLFWLB35A
MLFWLB35B
MLFWLB40A
MLFWLB40B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

155.83 €

1 Disponibile 66 giorni 1016150[Senza trattamento superficie] N/A4212481300-0.009

165.43 €

1 Disponibile 35 giorni 1020150[Senza trattamento superficie] N/A4820832020-0.01

183.57 €

1 Disponibile 65 giorni 1020200[Senza trattamento superficie] N/A4820832020-0.01

221.06 €

1 Disponibile 35 giorni 1025200[Senza trattamento superficie] N/A5835173570-0.01

233.64 €

1 Disponibile 10 giorni 1025250[Senza trattamento superficie] N/A5835173570-0.01

268.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1030250[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01

293.48 €

1 Disponibile 10 giorni 1030300[Senza trattamento superficie] N/A6552735010-0.01

357.39 €

1 65 giorni 1035250[Senza trattamento superficie] N/A7257226180-0.012

392.47 €

1 65 giorni 1035300[Senza trattamento superficie] N/A7257226180-0.012

475.71 €

1 10 giorni 1040250[Senza trattamento superficie] N/A8478728070-0.012

524.00 €

1 10 giorni 1040300[Senza trattamento superficie] N/A8478728070-0.012

189.06 €

1 Disponibile 66 giorni 1016150[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4212481300-0.009

208.84 €

1 Disponibile 35 giorni 1020150[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4820832020-0.01

234.58 €

1 Disponibile 65 giorni 1020200[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine4820832020-0.01

291.02 €

1 Disponibile 35 giorni 1025200[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5835173570-0.01

318.72 €

1 Disponibile 10 giorni 1025250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine5835173570-0.01

351.37 €

1 11 giorni 1030250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6552735010-0.01

392.97 €

1 10 giorni 1030300[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine6552735010-0.01

492.93 €

1 65 giorni 1035250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine7257226180-0.012

536.49 €

1 65 giorni 1035300[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine7257226180-0.012

685.96 €

1 10 giorni 1040250[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8478728070-0.012

755.25 €

1 10 giorni 1040300[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine8478728070-0.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia pilota
Materiale di Cilindro esterno Alluminio Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato Tipo Con flangia pilota
Lunghezza Tipo lungo Profilo flangia Flangia quadrata Specifiche Standard
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico