Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda a due estremità / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lFT-MF

Cuscinetti lineari a sfere / flangia tonda a due estremità / acciaio / non trattato, trattamento antiruggine / esente da manutenzione / lFT-MF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LFT-MF: Maintenance-free linear bearings
· MLFT-MF: A rust-proof type with high-level rust-proofing and a more affordable price achieved through the use of stainless steel.
· Due to use of a special steel, leakage of grease to the exterior is substantially reduced and maintenance costs are drastically reduced. 3.7 times more durable than the standard type.
· ULFT-MF/UMLFT-MF: An ultra long service life (U Ultra), maintenance-free, and rust-resistant type.
· Uses an ultra long service life type to realize the highest level durability and an ultra long service life. Types with 2 and 4 (B) mount holes are available. Please check the catalog.
[Caution] The product shown in the photograph is the 4 mount hole type. The number of mount holes differs depending on the size (2 or 4). For details, click the catalog tab and check the manufacturer's catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFT6MF
LFT8MF
LFT10MF
LFT12MF
LFT16MF
LFT20MF
LFT25MF
LFT30MF
MLFT6MF
MLFT12MF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

39.48 €

1 Disponibile 66 giorni 10626[Senza trattamento superficie] N/A12218160-0.009

40.69 €

1 Disponibile 11 giorni 10831[Senza trattamento superficie] N/A15258220-0.009

45.58 €

1 Disponibile 11 giorni 101038[Senza trattamento superficie] N/A19532430-0.009

46.95 €

1 Disponibile 11 giorni 101239[Senza trattamento superficie] N/A21549430-0.009

58.22 €

1 Disponibile 11 giorni 101648[Senza trattamento superficie] N/A28768650-0.009

67.69 €

1 Disponibile 11 giorni 102053[Senza trattamento superficie] N/A3212821010-0.01

83.41 €

1 Disponibile 11 giorni 102570[Senza trattamento superficie] N/A4021641790-0.01

82.56 €

1 Disponibile 11 giorni 103075[Senza trattamento superficie] N/A4532452510-0.01

61.87 €

1 Disponibile 16 giorni 10626[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine12218160-0.009

66.92 €

1 Disponibile 16 giorni 101239[Trattamento superficie] Trattamento antiruggine21549430-0.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Ferro Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Flangia a T Guarnizione antipolvere Guarnizione speciale

Supporto tecnico