Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie MX compatta per compressori

  • Sconto volumi elevati

With the Double-slit method, two processes can be done with one nozzle, which makes it possible to execute tasks such as water drainage almost perfectly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MX-20
MX-30
MX-40
MX-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza fenditura
(mm)
Larghezza ugello
(mm)

226.74 €

Disponibile 12 giorni 2033

233.53 €

Disponibile 12 giorni 3043

241.42 €

Disponibile 12 giorni 4053

249.31 €

12 giorni 5063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Dritto Fonte di aria Compressore Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Standard
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Porta di uscita mobile Liquido applicabile Aria compressa
Larghezza fenditura(mm) 0.15 Porta di erogazione Viti interne PS1 / 4"

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico