Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PR1-[HT,ST,Z]-[20-480/1]-A[5-500/1] |
PR1-[HT,ST,Z]-[20-480/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1]-C[25-500/1] |
PR1-[HT,ST,Z]-[20-505/1]-A[5-500/1]-B[15-500/1] |
PR1-N-[20-480/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Hole Position: First (A) | Hole Position: Second (B) | Hole Position: Third (C) | Number of Holes | Processing Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 giorni | 10 | 20 ~ 480 | 5 ~ 500 | - | - | 1 Piece | Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped | ||
1 | 13 giorni | 10 | 20 ~ 480 | 5 ~ 500 | 15 ~ 500 | 25 ~ 500 | 3 pcs. | Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped | ||
1 | 13 giorni | 10 | 20 ~ 505 | 5 ~ 500 | 15 ~ 500 | - | 2 pcs. | Rear Surface Tapped / Side Countersunk / Side Tapped | ||
1 | 13 giorni | 10 | 20 ~ 480 | - | - | - | - | No Hole Machining |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera | Modulo (M)/Passo circolare (P) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina | Trattamento termico | NA | Dente rettificato | NA |
Trattamento superficie | NA | Larghezza superficie(mm) | 10 | Lavorazione sui due lati | NA |
Altezza(mm) | 12 | Grado di precisione(KHK standard) | KHK R 001 – Classe 5 | Materiale | Nylon (blu), MC901 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Hole Position: First (A)
Hole Position: Second (B)
Hole Position: Third (C)
Number of Holes
Processing Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali