Fune rivestita

Fune rivestita
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel wire rope with a PVC coating (transparent).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

233-285

Codice componente
233-285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

201.75 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Diametro fune(mm) 3
Carico di taglio(kg) 730 Peso 1,9kg Pezzi contenuti in una conf.(Bobina) 1

Supporto tecnico