Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | 12 giorni | 15A | 1000 | ||
19.98 € | 1 | 6 giorni | 15A | 300 | ||
22.89 € | 1 | 12 giorni | 15A | 400 | ||
24.63 € | 1 | 12 giorni | 15A | 500 | ||
28.14 € | 1 | 12 giorni | 15A | 600 | ||
32.80 € | 1 | 12 giorni | 15A | 800 | ||
48.54 € | 1 | 12 giorni | 20A | 1000 | ||
25.23 € | 1 | 12 giorni | 20A | 300 | ||
28.14 € | 1 | 12 giorni | 20A | 400 | ||
31.64 € | 1 | 12 giorni | 20A | 500 | ||
35.14 € | 1 | 12 giorni | 20A | 600 | ||
42.13 € | 1 | 12 giorni | 20A | 800 | ||
61.36 € | 1 | 12 giorni | 25A | 1000 | ||
30.47 € | 1 | 12 giorni | 25A | 300 | ||
35.14 € | 1 | 12 giorni | 25A | 400 | ||
40.38 € | 1 | 12 giorni | 25A | 500 | ||
43.88 € | 1 | 12 giorni | 25A | 600 | ||
52.04 € | 1 | 12 giorni | 25A | 800 | ||
79.44 € | 1 | 12 giorni | 32A | 1000 | ||
42.72 € | 1 | 12 giorni | 32A | 300 | ||
47.37 € | 1 | 12 giorni | 32A | 400 | ||
51.46 € | 1 | 12 giorni | 32A | 500 | ||
57.28 € | 1 | 12 giorni | 32A | 600 | ||
67.79 € | 1 | 12 giorni | 32A | 800 | ||
98.68 € | 1 | 12 giorni | 40A | 1000 | ||
53.21 € | 1 | 12 giorni | 40A | 300 | ||
59.62 € | 1 | 12 giorni | 40A | 400 | ||
64.29 € | 1 | 12 giorni | 40A | 500 | ||
74.77 € | 1 | 12 giorni | 40A | 600 | ||
87.02 € | 1 | 12 giorni | 40A | 800 | ||
92.16 € | 1 | 12 giorni | 50A | 1000 | ||
70.70 € | 1 | 12 giorni | 50A | 300 | ||
74.77 € | 1 | 12 giorni | 50A | 400 | ||
84.11 € | 1 | 12 giorni | 50A | 500 | ||
96.93 € | 1 | 12 giorni | 50A | 600 | ||
113.83 € | 1 | 12 giorni | 50A | 800 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile | Materiale tubo flessibile | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Vapore / Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Raccordi a innesto | Con raccordi a innesto L | Raccordo di giunzione | Con raccordi a innesto R | Raccordo di giunzione |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | NA | Materiale parte di collegamento | FCMB |
Pressione di esercizio normale(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali