Sigillante anticorrosione F-109

Sigillante anticorrosione F-109
  • Sconto volumi elevati
For sick building syndrome. Toluene and xylene are not used. Anticorrosion sealant for steel pipes/linings. Water supply, hot water supply, hot and cold water, steam (up to 150℃). JWWA K-146 & K-142 (waterworks/hot water supply). Product conforms with Ministry of Land, Infrastructure and Transport specifications and standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-109-100G
F-109-500G
F-109W-100G
F-109W-500G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità Colore

13.94 €

1 Disponibile 6 giorni 100gGrigio

22.44 €

1 Disponibile 6 giorni 500gGrigio

13.96 €

1 Disponibile 6 giorni 100gBianco

22.44 €

1 Disponibile 10 giorni 500gBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sigillante per tubazioni Profilo Liquido Viscosità(cps) 3400
Peso specifico 1.1 Ingrediente principale Resina acrilica Solventi Alcool metilico
Componenti non volatili(%) 78 Termoresistenza(°C) 150 Resistenza alla pressione(MPa) 3 (Temperatura ambiente filettatura 50A)
Tempo di essiccazione 10–24 ore Caratteristiche Countermeasures against sick building products. Toluene and xylene not used. Corrosion-preventive sealant for iron pipes and lined steel pipe. Water supply and water heating, hot & cold water ,and steam (150°C max.) JWWA K-146 & K-142 (water and hot water supplies). MLIT specifications-compliant product.

Supporto tecnico