Sigillante per tubi polivalente F-119

Sigillante per tubi polivalente F-119
  • Sconto volumi elevati
No organic solvents that lead to the destruction of the environment are used. A solvent-less product for preventing sick-building syndrome that leads to the improvement of the construction environment and conservation of the global environment. This strain relief plate can be used on screw parts of various piping materials (stainless steel tube, assorted steel piping, lining pipes, various anti-corrosive alloy fittings, PVC pipes, and joints made from different materials, etc.). Usable with various fluids: waterworks (JWWA K-146/Ministry of Land, Infrastructure and Transport and Tourism standard products, hot-water supplies: JWWA K-142/Ministry of Land, Infrastructure and Transport and Tourism standard products, antifreeze (ethylene glycol, propylene glycol), hot and cold water town gas/LPG, etc.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-119-50G

Codice componente
F-119-50G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sigillante per tubazioni Capacità Tubo da 50ml Colore Semi-trasparente
Profilo Pasta Viscosità(cps) 60,000(25°C) Peso specifico 1.04(25°C)
Solventi Senza solventi Resistenza alla pressione(MPa) JWWA K-146 JWWA K-142 (Test pressione acqua)/3.0 (Tubo in acciaio/tubo in acciaio inox 20A/50A) Infiammabile(°C) 160
Punto di infiammabilità(°C) 450 Tempo di indurimento (Rivestimento spesso 1mm) 25°C 8–12 ore/5°C 12–18 ore Applicazione Giunzioni a vite per tubi guaina e tubi flessibili per erogazione acqua calda e acqua fredda, tubazioni antigelo, irrigatori e condotte per gas
Caratteristiche Environmentally-destructive organic solvents are not used. Organic solvent sick building countermeasures linked to improving the construction environment and maintaining the global environment. Can be used in various piping material screw parts (stainless steel pipes, all iron pipes, all lining steel pipes, all corrosion-resistant joint alloys, PVC pipes, and connectors made from different materials, etc.) Usable with various fluids (water supply (JWWA K-146 MLIT standard products), hot water supply (JWWA K-142 MLIT standard products), antifreeze (ethylene glycol and propylene glycol), cold water, urban gas, LPG, etc.)

Si trova sulla pagina di Sigillante per tubi polivalente F-119, il codice articolo è il seguente: F-119-50G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-119-50G.

Supporto tecnico