Profilato speciale, serie M6, profilato per trasportatore a flusso libero

Profilato speciale, serie M6, profilato per trasportatore a flusso libero
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFH-6090-6-[15-3000/1]
AFH-6090-6-[15-3000/1]-W
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 8 giorni 1015 ~ 3000None
1 8 giorni 1015 ~ 3000W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente
Colore Argento

Supporto tecnico