Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AFO-0080-6-[15-3000/1] |
AFO-0110-6-[15-3000/1] |
AFO-0140-6-[15-3000/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | 80 | 15 ~ 3000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 110 | 15 ~ 3000 | ||
1 | 8 giorni | 10 | 140 | 15 ~ 3000 |
Loading...
Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Trattamento superficie (verniciatura) | Rivestimento per deposizione galvanica trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali