Profilato speciale serie M6, profilato di copertura con gola a T

Profilato speciale serie M6, profilato di copertura con gola a T
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FSA-06-6-[15-2000/1]

Codice componente
FSA-06-6-[15-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 giorni 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M6 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato (media di oltre 5μm)
Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento per deposizione galvanica trasparente

Supporto tecnico