Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Carico ammesso (N) | Direzione di apertura | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Selezione profilato compatibile | Bullone di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 60 | 56 | Forma M4 | FCS-04-10 (4 punti) | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 60 | 56 | Forma M4 | FCSS-04-10 (4 punti) | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 60 | 56 | Forma M4 | FCS-04-10 (4 punti) | |
20.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 100 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 60 | 56 | Forma M4 | FCSS-04-10 (4 punti) | |
19.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 90 | 76 | Forma M6 | FCS-06-14 (4 punti) | |
20.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 90 | 76 | Forma M6 | FCSS-06-14 (4 punti) | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 90 | 76 | Forma M6 | FCS-06-14 (4 punti) | |
24.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 90 | 76 | Forma M6 | FCSS-06-14 (4 punti) | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 120 | 96 | Forma M8 | FCS-08-18 (4 punti) | |
26.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a sinistra | 120 | 96 | Forma M8 | FCSS-08-18 (4 punti) | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 120 | 96 | Forma M8 | FCS-08-18 (4 punti) | |
26.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Materiale bullone di fissaggio/dado quadrato: Acciaio inox | 150 (con l'uso di 2) | Per apertura a destra | 120 | 96 | Forma M8 | FCSS-08-18 (4 punti) |
Loading...
Tipo | Cerniere sfilabili | Materiale corpo principale | EN AW 6081 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo principale | Argento | Offerta speciale | Kit (con dadi quadrati, supporto per dado e bulloni di fissaggio) |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Carico ammesso(N)
Direzione di apertura
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Selezione profilato compatibile
Bullone di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali