Kit di dadi di post-montaggio (acciaio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NAST-04
NAST-04-3
NAST-06
NAST-06-3
NAST-06-4
NAST-06-5
NAST-08
NAST-08-4
NAST-08-5
NAST-08-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie Filettatura nominale M
(mm)

1.37 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M4

1.37 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M4M3

1.51 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M6

1.59 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M3

7.99 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NIC Autotec serie M6M4

1.51 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M6M5

1.51 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M8

1.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M4

1.53 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M5

1.51 €

1 5 giorni 10NIC Autotec serie M8M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dado di post-montaggio Funzione Kit dado e finecorsa Materiale Ferro
Anti-allentamento Non disponibile

Supporto tecnico