Staffa piatta serie M8 ABJF (larghezza gola 80 mm)

Staffa piatta serie M8 ABJF (larghezza gola 80 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Staffa piatta, serie M8, larghezza scanalatura 80 mm, con trattamento superficiale di anodizzazione e verniciatura trasparente. 2 tipi: Staffa singola e set di elementi di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABJF-8040-8
ABJF-8040-8-BNH
ABJF-8040-8-BNHS
ABJF-8040-8-CNH
ABJF-8040-8-CNHS
ABJF-8080-8
ABJF-8080-8-BNH
ABJF-8080-8-BNHS
ABJF-8080-8-CNH
ABJF-8080-8-CNHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Larghezza
(mm)
A vite Materiale vite e dado

13.42 €

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa40--

12.56 €

1 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Bullone rovesciatoAcciaio inox

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

16.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio40Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

15.76 €

6.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Solo staffa80--

17.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Bullone rovesciatoAcciaio

22.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Bullone rovesciatoAcciaio inox

19.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio

24.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Kit di elementi di fissaggio80Vite a esagono incassato con rondella incorporataAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M8 Materiale EN AW 6081 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato / rivestimento trasparente

Supporto tecnico