Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ABLH-100
Profilo staffa | Con copertura | Nome serie | NIC Autotec serie H10 | Larghezza telaio applicabile(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | Scanalatura doppia fila | Perpendicolarità | Senza standard | Specifiche | Solo staffa |
Materiale corpo principale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato / rivestimento trasparente | Larghezza(mm) | 90 |
Si trova sulla pagina di Staffa per carichi pesanti serie H10 ABLH-100, il codice articolo è il seguente: ABLH-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABLH-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali