Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Maschiatura | Larghezza (mm) | A vite | Materiale vite e dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 25 | - | - | ||
5.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 25 | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
6.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 25 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | ||
7.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M6 | 25 | - | - | ||
6.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 25 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
7.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 25 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
8.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 55 | - | - | ||
10.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio | ||
13.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
11.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M6 | 55 | - | - | ||
11.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 55 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
12.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Senza filettatura | 85 | - | - | ||
13.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 85 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
16.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Senza filettatura | 85 | Bullone rovesciato | Acciaio inox | |
14.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Solo staffa | Con maschiatura M6 | 85 | - | - | |
15.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 85 | Bullone rovesciato | Acciaio | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Kit di elementi di fissaggio | Con maschiatura M6 | 85 | Bullone rovesciato | Acciaio inox |
Loading...
Serie profilato | NIC Autotec serie M6 | Materiale | EN AW-6063-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Maschiatura
Larghezza(mm)
A vite
Materiale vite e dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali