Connettore terminale per angoli serie M6

Connettore terminale per angoli serie M6
  • In Offerta
Configurare il sistema di automazione di fabbrica con le specifiche della staffa singola e delle parti di montaggio opzionali. Le viti di montaggio CS-06-12 (1 pz.) e ECCS-06-19 (1 pz.) sono incluse come accessori. [Caratteristiche] Per il collegamento in presenza di oggetti interferenti all'interno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEC-3030-6
AEC-3030-6-BNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche

8.61 €

1 6 giorni 10Solo staffa

7.68 €

4.68 €

1 Stesso giorno

Stock

10Kit di elementi di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie profilato NIC Autotec serie M6 Materiale EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato, rivestimento trasparente
Colore Argento Lunghezza(mm) 30 Larghezza(mm) 30
Spessore(mm) 10 Componente fissato CS-06-12 (uno), ECCS-06-19 (uno)

Supporto tecnico