Giunti girevoli orientabili, portagomma-filettatura maschio

Giunti girevoli orientabili, portagomma-filettatura maschio
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) are identified by color.
"1 axis × 360 degree" rotation and free angle setting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-R512-2C-H9
S-R512-2C-H9B
S-R512-2C-H9C
S-R512-2C-H9Y
S-R512-2C-H10.5
S-R512-2C-H10.5B
S-R512-2C-H10.5C
S-R512-2C-H10.5Y
S-R622-2C-H9
S-R622-2C-H9B
S-R622-2C-H9C
S-R622-2C-H9Y
S-R622-2C-H10.5
S-R622-2C-H10.5B
S-R622-2C-H10.5C
S-R622-2C-H10.5Y
SOH-R512-2C-H9
SOH-R512-2C-H9B
SOH-R512-2C-H9C
SOH-R512-2C-H9Y
SOH-R512-2C-H10.5
SOH-R512-2C-H10.5B
SOH-R512-2C-H10.5C
SOH-R512-2C-H10.5Y
SOH-R622-2C-H9
SOH-R622-2C-H9B
SOH-R622-2C-H9C
SOH-R622-2C-H9Y
SOH-R622-2C-H10.5
SOH-R622-2C-H10.5B
SOH-R622-2C-H10.5C
SOH-R622-2C-H10.5Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale lato mandata Diametro esterno portagomma Colore anello Attrezzo utilizzato

15.45 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave esagonale

17.85 €

1 8 giorni 1/8BBluChiave esagonale

17.85 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave esagonale

17.85 €

1 8 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

15.45 €

1 7 giorni 1/8B10.5φNAChiave esagonale

17.85 €

1 8 giorni 1/8B10.5φBluChiave esagonale

17.85 €

1 8 giorni 1/8B10.5φRossoChiave esagonale

17.85 €

1 7 giorni 1/8B10.5φOpaco giallo-biancoChiave esagonale

16.15 €

1 7 giorni 1/4BNAChiave esagonale

18.53 €

1 8 giorni 1/4BBluChiave esagonale

18.53 €

1 8 giorni 1/4BRossoChiave esagonale

18.53 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

16.15 €

1 7 giorni 1/4B10.5φNAChiave esagonale

18.53 €

1 8 giorni 1/4B10.5φBluChiave esagonale

18.53 €

1 8 giorni 1/4B10.5φRossoChiave esagonale

18.53 €

1 8 giorni 1/4B10.5φOpaco giallo-biancoChiave esagonale

14.71 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave

17.09 €

1 8 giorni 1/8BBluChiave

17.09 €

1 8 giorni 1/8BRossoChiave

17.09 €

1 8 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave

14.71 €

1 7 giorni 1/8B10.5φNAChiave

17.09 €

1 7 giorni 1/8B10.5φBluChiave

17.09 €

1 8 giorni 1/8B10.5φRossoChiave

17.09 €

1 7 giorni 1/8B10.5φOpaco giallo-biancoChiave

15.45 €

1 8 giorni 1/4BNAChiave

17.85 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave

17.85 €

1 8 giorni 1/4BRossoChiave

17.85 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave

15.45 €

1 7 giorni 1/4B10.5φNAChiave

17.85 €

1 7 giorni 1/4B10.5φBluChiave

17.85 €

1 7 giorni 1/4B10.5φRossoChiave

17.85 €

1 8 giorni 1/4B10.5φOpaco giallo-biancoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo flessibile (Giunti a resca) Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Materiale Acciaio, ottone Perno 1

Supporto tecnico