Giunto girevole orientabile con attacco femmina a innesto rapido, filettatura maschio (Codici componente - Download CAD)

Giunto girevole orientabile con attacco femmina a innesto rapido, filettatura maschio
[Features]
• A compact and lightweight air socket and single action swivel joint.
• Color-based identification (install to the OUTPUT of factory equipment to identify by application)
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-RR620-SOC
S-RR620-SOCB
S-RR620-SOCC
S-RR620-SOCY
SOH-RR620-SOC
SOH-RR620-SOCB
SOH-RR620-SOCC
SOH-RR620-SOCY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore anello Attrezzo utilizzato

29.58 €

1 7 giorni NAChiave esagonale

31.96 €

1 8 giorni BluChiave esagonale

31.96 €

1 8 giorni RossoChiave esagonale

31.96 €

1 8 giorni Opaco giallo-biancoChiave esagonale

28.80 €

1 7 giorni NAChiave

31.19 €

1 7 giorni BluChiave

31.19 €

1 7 giorni RossoChiave

31.19 €

1 8 giorni Opaco giallo-biancoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Attacco a presa a innesto rapido Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Filettatura di collegamento nominale lato mandata 1/4B Materiale Acciaio, ottone Perno 2

Supporto tecnico