Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 90°

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 90°
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L6A
L8A
L10A
L15A
L20A
L25A
L32A
L50A
L65A
L80A
L100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

7.97 €

1 8 giorni 1/8B(6A)

7.97 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

6.97 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

8.43 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

11.61 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

16.01 €

1 5 giorni 1B(25A)

29.66 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

44.12 €

1 8 giorni 2B(50A)

113.04 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)

113.17 €

1 11 giorni 3B(80A)

209.02 €

1 11 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico