Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45°

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45°
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45L6A

Codice componente
45L6A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.54 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura nominale M1 1/8B(6A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox - Gomito a 45°, il codice articolo è il seguente: 45L6A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45L6A.

Supporto tecnico