Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo per tubi flessibili in acciaio inox

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo per tubi flessibili in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN6A
HN8A
HN10A
HN15A
HN20A
HN25A
HN32A
HN40A
HN50A
HN65A
HN80A
HN100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)

6.15 €

1 8 giorni 1/8B10.5

6.15 €

1 8 giorni 1/4B13.8

6.15 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B17.3

8.26 €

1 8 giorni 1/2B21.7

8.75 €

1 8 giorni 3/4B27.2

12.57 €

1 5 giorni 1B34

19.58 €

1 8 giorni 1 1/4B42.7

22.84 €

1 8 giorni 1 1/2B48.6

28.03 €

1 8 giorni 2B60.5

93.46 €

1 11 giorni 2 1/2B76.3

111.89 €

1 11 giorni 3B89.1

110.21 €

1 11 giorni 4B114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo di filettatura di collegamento R Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.50 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.40 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico