Catena

Catena
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows for partitioning to be easily set up in places where it is required to prohibit entry, such as in factories and construction sites.
· Convenient for use as a cone chain designating storage locations in temporary material storage sites, or for boundaries that personnel and vehicles are not allowed to cross.
· Can also be used as a barrier to prevent materials from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-253

Codice componente
C-253
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.72 €

9.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura lucida
Lunghezza 2m Misura prodotto(mm) W: 70, H: 550, D: 30 Composizione catena Baby Link 4.8φ a doppio scatto IGS-2H

Si trova sulla pagina di Catena, il codice articolo è il seguente: C-253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-253.

Supporto tecnico