Catena singola fine colorata

Catena singola fine colorata
  • In Offerta
[Features]
· The chain boasts a stable level of strength and includes two welded rings at both ends.
· A single type that includes rings at both ends.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-4
K-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Misura prodotto
(mm)
Carico di riferimento applicato
(kg)

2.94 €

1.91 €

1 Stesso giorno

Stock

NeroW: 35, H: 650, D: 640.0

5.95 €

1.79 €

5 Stesso giorno

Stock

Color oroW: 35, H: 650, D: 44.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio Lunghezza 600mm

Supporto tecnico