Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-B

Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-B
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· SAPL-A Depending on the type, the cover outer diameter and bolt size are both large, providing comparatively high durability relative to the corresponding internal diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAPL-B-8-22
SAPL-B-9-23
SAPL-B-10-24
SAPL-B-11-25
SAPL-B-12-26
SAPL-B-13-27
SAPL-B-14-31
SAPL-B-15-32
SAPL-B-16-33
SAPL-B-17-34
SAPL-B-18-35
SAPL-B-19-47
SAPL-B-20-47
SAPL-B-22-47
SAPL-B-24-50
SAPL-B-25-50
SAPL-B-28-55
SAPL-B-30-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)

30.59 €

21.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1082.0–20.02218

27.26 €

1 10 giorni 10920.1–50.02321

27.30 €

1 10 giorni 101020.1–50.02429

27.31 €

1 10 giorni 101120.1–50.02533

27.34 €

1 10 giorni 101220.1–50.02646

27.37 €

1 10 giorni 101320.1–50.02749

27.67 €

1 10 giorni 101450.1–70.03169

27.70 €

1 10 giorni 101570.1–100.03274

27.75 €

1 10 giorni 101670.1–100.03378

28.85 €

1 10 giorni 1017100.1–150.034103

28.88 €

1 10 giorni 1018100.1–150.035108

31.76 €

1 10 giorni 1019200.1–300.047284

32.76 €

1 10 giorni 1020200.1–300.047294

35.73 €

1 10 giorni 1022300.1–500.047324

36.09 €

1 10 giorni 1024300.1–500.050412

40.13 €

1 10 giorni 1025300.1–500.050431

40.68 €

1 10 giorni 1028300.1–500.055471

44.71 €

1 10 giorni 1030500.1–700.055510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Centraggio Disponibile Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie NA Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico