Rullo con albero (acciaio inox) (VL605W400-SUS)

Rullo con albero (acciaio inox) VL605W400-SUS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VL605W400-SUS

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 101.45

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: 60.5 Ø

Larghezza W: 388 mm

Roller Load Capacity: 981 N

Thickness: 1.5 mm

Shaft Width: 440 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VL605W400-SUS

Codice componente
VL605W400-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Roller Load Capacity
(N)
Thickness
(mm)
Shaft Width
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

101.45 €

1 14 giorni 60.53889811.54404989999663310461-26211.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Long Roller Con rulli lunghi Straight Con albero Shaft
Materiale rullo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Proprietà Water-Resistant / Chemical Resistance Rivestimento NA
Trattamento superficie NA Shaft Diameter(mm) 12 Accessory Auxiliary Collar, Pin
Quantity per Package(piece) 1

Si trova sulla pagina di Rullo con albero (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: VL605W400-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VL605W400-SUS.

Tipologia prodotto

Codice componente
VL38W500-SUS
VL605W300-SUS
VL605W500-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Roller Load Capacity
(N)
Thickness
(mm)
Shaft Width
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

67.40 €

1 12 giorni 384885881.05404989999663327461-25910.65

86.06 €

1 16 giorni 60.52989811.53404989999663297461-26120.92

115.73 €

1 14 giorni 60.54888831.55404989999663334461-26391.24

Supporto tecnico