Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S8P
Codice componente
|
---|
S8P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Passo (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | 6 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Resina] Polipropilene (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660128 | 501-4247 | 84 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Specifiche | Per montaggio verso l'alto |
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 |
Si trova sulla pagina di Rullo a sfera per trasporto verticale, il codice articolo è il seguente: S8P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8P.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale sfera
Tipo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
Passo(mm)
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S8B |
T5L5B |
T8LB |
U8B |
U8P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Passo (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 1 | 7 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660104 | 501-4158 | 144 | ||
2.99 € | 1 | 6 giorni | 50.1–100.0 | 78.4 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 28 | 48.5 | 59.3 | 42 | 20 | 4989999663150 | 256-8659 | 55 | ||
5.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 56 | 45.5 | - | - | - | 4989999663143 | 256-8667 | 140 | |
4.51 € | 1 | 6 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660098 | 501-4131 | 143 | ||
8.82 € | 1 | 6 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Resina] Polipropilene (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660111 | 501-4140 | 84 |