Codice articolo del costruttore: V2015S-25-1000
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 155.62 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Larghezza rotella: 15 mm
Passo ruota: 25 mm
Lunghezza trasmissione: 1000 mm
Codice JAN: 4989999663457
Codice d'ordine: 461-1519
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V2015S-25-1000
Codice componente
|
---|
V2015S-25-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza rotella (mm) | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.62 € | 1 | 12 giorni | 15 | 25 | 1000 | 4989999663457 | 461-1519 | 1.91 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | Capacità di carico rotella(kgf) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno bozzello(mm) | 20 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
Trattamento superficie rotella | Placcatura trivalente | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno | Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) |
Trattamento superficie profilato | Piastra in acciaio placcata per immersione a caldo resistente alla corrosione | Altezza esterna(mm) | 27.8 | Quantità per confezione(unità) | 1 |
Si trova sulla pagina di Trasportatore a rotelle (Lavorate, diam. 20 mm), il codice articolo è il seguente: V2015S-25-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V2015S-25-1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza rotella(mm)
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V2015S-25-1500 |
V2015S-25-2000 |
V2015S-30-1000 |
V2015S-30-1500 |
V2015S-30-2000 |
V2015S-35-1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza rotella (mm) | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.75 € | 1 | 12 giorni | 15 | 25 | 1500 | 4989999663464 | 461-1527 | 2.86 | ||
277.32 € | 1 | 12 giorni | 15 | 25 | 2000 | 4989999663471 | 461-1535 | 3.82 | ||
120.86 € | 1 | 12 giorni | 15 | 30 | 1000 | 4989999663488 | 461-1543 | 1.71 | ||
179.67 € | 1 | 12 giorni | 15 | 30 | 1500 | 4989999663495 | 461-1551 | 2.56 | ||
238.53 € | 1 | 12 giorni | 15 | 30 | 2000 | 4989999663501 | 461-1560 | 3.42 | ||
108.00 € | 1 | 12 giorni | 15 | 35 | 1000 | 4989999663518 | 461-1578 | 1.57 |