Codice articolo del costruttore: OHL10100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 20.70 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Pressione di superficie ammessa: 0.5 N/mm2
Larghezza: 100 mm
Spessore: 10 mm
Codice JAN: 4989999328066
Codice d'ordine: 170-4648
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHL10100
Codice componente
|
---|
OHL10100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di superficie ammessa (N/mm2) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.70 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 100 | 10 | 4989999328066 | 170-4648 | 0.9 |
Loading...
Tipo | Tasselli antivibrazioni | Lunghezza(mm) | 1000 | Durezza gomma | 55°±5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5~70 | Misura massima(mm) | 600×1000 | Unità da ordinare(foglio) | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto antivibrazioni (gomma naturale), cinghia, il codice articolo è il seguente: OHL10100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHL10100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Pressione di superficie ammessa(N/mm2)
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHL10150 |
OHL10300 |
OHL10600 |
OHL15100 |
OHL15150 |
OHL15300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di superficie ammessa (N/mm2) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 150 | 10 | 4989999328073 | 170-4656 | 1.5 | |
54.37 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 300 | 10 | 4989999149906 | 405-4725 | 3 | ||
84.66 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 600 | 10 | 4989999328516 | 272-6971 | 5.5 | ||
26.36 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 100 | 15 | 4989999328080 | 170-4664 | 1.2 | ||
36.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 150 | 15 | 4989999328097 | 170-4672 | 2 | |
70.88 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 300 | 15 | 4989999149913 | 405-4733 | 4.2 |