Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHS-10-50CR |
OHS-10-100CR |
OHS-10-150CR |
OHS-10-200CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 4989999332728 | 484-3291 | 0.03 | ||
4.62 € | 1 | 6 giorni | 100 | 100 | 4989999332735 | 484-3266 | 0.1 | ||
9.55 € | 1 | 6 giorni | 150 | 150 | 4989999332742 | 484-3274 | 0.3 | ||
15.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 200 | 4989999332759 | 484-3282 | 0.4 |
Loading...
Tipo | Tasselli antivibrazioni | Pressione di superficie ammessa(N/mm2) | 0.5 | Spessore(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza gomma | 55°±5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5~110 | Unità da ordinare(foglio) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali