Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (in resina, diametro rotella: 18 mm)

Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (in resina, diametro rotella: 18 mm)
● The small wheel diameter (18 mm) and small pitch (20 mm) allow for the transportation of small workpieces.
● For small parts and containers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-1820UP-20-1500
V-1820UP-20-2000
V-1820UP-20-3000
V-1820UP-25-1000
V-1820UP-25-1500
V-1820UP-25-2000
V-1820UP-25-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

63.55 €

1 12 giorni 2015004989999682472300-55771.87

83.01 €

1 12 giorni 2020004989999682489300-55852.50

124.48 €

1 12 giorni 2030004989999682496300-55933.75

38.75 €

1 12 giorni 2510004989999682502300-56071.23

56.94 €

1 12 giorni 2515004989999691726300-56151.85

75.94 €

1 12 giorni 2520004989999691733300-56232.46

113.96 €

1 12 giorni 2530004989999691740300-56313.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella(mm) 20 Diametro rotella(mm) 18 Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico