Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio su entrambi i lati, acciaio / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA (TA501)

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio su entrambi i lati, acciaio / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA TA501
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TA501

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 8.48

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Max. Carico ammesso: 88 N

Vite di collegamento M: [M5] M5X0.80

Altezza gomma: 15 mm

Costante molla: 34.5 N/mm

Dimensioni esterne: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TA501

Codice componente
TA501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.48 €

1 Disponibile 6 giorni 88[M5] M5X0.801534.515144989999359244233-76149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Entrambe le estremità filettate Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiale antivibrazioni Gomma naturale (NR)
Materiale raccordo Acciaio laminato per strutture generiche Unità da ordinare(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura maschio su entrambi i lati, acciaio / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TA501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TA501.

Tipologia prodotto

Codice componente
TA502
TA503
TA504
TA505
TA506
TA507
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni 185[M8] M8X1,251678.521194989999359251233-762218

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni 345[m6] M6X1.001613525194989999359268233-763125

11.30 €

1 6 giorni 490[M8] M8X1,252017529234989999359275233-764955

11.48 €

1 Disponibile 6 giorni 390[M8] M8X1,253083.529234989999359282233-765760

13.21 €

1 6 giorni 930[M8] M8X1,252034538284989999359299233-766580

13.31 €

1 6 giorni 835[M8] M8X1,252522538284989999359305233-767385

Supporto tecnico