Elementi in gomma-metallo / cilindrici, a gradini, esagonali / filettatura femmina, filettatura maschio, acciaio / NR / TOH / TRUSCO NAKAYAMA

Elementi in gomma-metallo / cilindrici, a gradini, esagonali / filettatura femmina, filettatura maschio, acciaio / NR / TOH / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Prevents misaligned mounting, providing the best vibration isolation performance.
● The hexagons are sized in millimeters to accommodate commercial tools.
● Deep sockets let the user install it in a recess such as a groove bottom.

[Application]
● General industrial machinery including various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOH-1216S
TOH-1415S
TOH-2115S
TOH-2618S
TOH-2918S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.24 €

1 Disponibile 6 giorni 23[M5] M5X0.80165812124989999372793761-23117.6

5.26 €

1 Disponibile 6 giorni 29[M5] M5X0.80159414154989999372816761-23389

6.16 €

1 6 giorni 69[m6] M6X1.001518021154989999372830761-235419.5

7.14 €

1 Disponibile 6 giorni 95[m6] M6X1.001821526184989999372854761-237140.0

8.71 €

1 Disponibile 6 giorni 245[M8] M8X1,251860029244989999372878761-239753.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Vite femmina, vite maschio Gomma antivibrazioni Altro Materiale antivibrazioni Gomma naturale (NR)
Materiale raccordo Acciaio laminato per strutture generiche Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico