Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS-TE2-12X120
Codice componente
|
---|
SUS-TE2-12X120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Lunghezza filettatura (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 145 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 120 | 1.75 | 4989999299250 | 431-5791 | 240 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Fissaggio con bullone di ancoraggio | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo rotante | NA | Diametro base(mm) | 75 | Misura ancorante consigliata | M12 |
Quantità per confezione(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Piede livellatore (500 / 600 kg) (Con piastra di arresto) , il codice articolo è il seguente: SUS-TE2-12X120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-TE2-12X120.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Proprietà
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Carico ammesso(kN)
Altezza totale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Passo filettatura(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS-TE2-12X100 |
SUS-TE2-12X150 |
SUS-TE2-16X100 |
SUS-TE2-16X130 |
SUS-TE2-16X150 |
SUS-TE2-16X180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Lunghezza filettatura (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 125 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 100 | 1.75 | 4989999299243 | 431-5782 | 230 | |
23.56 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 175 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 150 | 1.75 | 4989999299267 | 431-5804 | 260 | ||
27.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 127 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 100 | 2 | 4989999299274 | 431-5812 | 340 | ||
28.88 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 157 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 130 | 2 | 4989999299281 | 431-5821 | 400 | ||
31.96 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 177 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 150 | 2 | 4989999299298 | 431-5839 | 410 | ||
35.09 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 5.88 | 207 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | 180 | 2 | 4989999299304 | 431-5847 | 450 |