Piede livellatore (1,200–4,500kg) (Codici componente)

Piede livellatore (1,200–4,500kg)
  • Sconto volumi elevati
· The pedestal part is made by cold forging, which provides it with strength and enables it to withstand heavy loads.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSNC20X100

Codice componente
SUSNC20X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Carico ammesso
(kN)
Altezza totale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

48.23 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA44.1129201002.54989999315493231-3979596

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Proprietà Standard Meccanismo rotante NA Diametro base(mm) 60
Quantità per confezione(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Piede livellatore (1,200–4,500kg), il codice articolo è il seguente: SUSNC20X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSNC20X100.

Tipologia prodotto

Codice componente
NC16X100
NC16X130
NC16X150
SUSNC20X130
SUSNC20X150
SUSNC20X180
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Carico ammesso
(kN)
Altezza totale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica-Acciaio-24.51261610024989999315363231-3880427

16.60 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica-Acciaio-24.51561613024989999315370231-3898474

17.24 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica-Acciaio-24.51761615024989999315387231-4401490

51.82 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA44.1159201302.54989999315509231-3987634

55.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA44.1179201502.54989999315516231-4444681

59.03 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA44.1209201802.54989999315523231-3995750

Supporto tecnico