Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUSNC20X100
Codice componente
|
---|
SUSNC20X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.23 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 44.1 | 129 | 20 | 100 | 2.5 | 4989999315493 | 231-3979 | 596 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | NA | Diametro base(mm) | 60 |
Quantità per confezione(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Piede livellatore (1,200–4,500kg), il codice articolo è il seguente: SUSNC20X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSNC20X100.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Carico ammesso(kN)
Altezza totale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Passo filettatura(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NC16X100 |
NC16X130 |
NC16X150 |
SUSNC20X130 |
SUSNC20X150 |
SUSNC20X180 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Altezza totale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Passo filettatura (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica | - | Acciaio | - | 24.5 | 126 | 16 | 100 | 2 | 4989999315363 | 231-3880 | 427 | ||
16.60 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica | - | Acciaio | - | 24.5 | 156 | 16 | 130 | 2 | 4989999315370 | 231-3898 | 474 | ||
17.24 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura generica | - | Acciaio | - | 24.5 | 176 | 16 | 150 | 2 | 4989999315387 | 231-4401 | 490 | ||
51.82 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 44.1 | 159 | 20 | 130 | 2.5 | 4989999315509 | 231-3987 | 634 | ||
55.01 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 44.1 | 179 | 20 | 150 | 2.5 | 4989999315516 | 231-4444 | 681 | ||
59.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 44.1 | 209 | 20 | 180 | 2.5 | 4989999315523 | 231-3995 | 750 |