Lastre / PUR / tinte / OUS / TRUSCO NAKAYAMA

Lastre / PUR / tinte / OUS / TRUSCO NAKAYAMA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for embossing, V bending, U bending, and drawing.

[Application]
· As fixture components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OUS1003
OUS1005
OUS1503
OUS1505
OUS503
OUS505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

107.02 €

1 6 giorni 103003004989999328370289-93531044

183.60 €

1 6 giorni 105005004989999328387289-93612858

141.05 €

1 6 giorni 153003004989999328394289-93701543

259.10 €

1 6 giorni 155005004989999328400289-93884348

65.37 €

33.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

53003004989999328493289-9396520

149.10 €

1 6 giorni 55005004989999328509289-94001459

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Uretano (termoindurente/etere PPG) Grado, tipo Uretano standard Con o senza adesivo Senza guarnizione
Specifiche Durezza (Shore A): 90 Colore Giallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -5~70
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico