Lastre di schiuma / PE / tinta / T5 / TRUSCO NAKAYAMA

Lastre di schiuma / PE / tinta / T5 / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· You can make a shape freely by removing blocks along the shape of the management tool.
· Uses a highly durable foamed polyethylene sheet.

[Application]
· For management of tools in a factory
· For organization on a workbench or in a cabinet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T5S7
T5S7BK
T5S7GN
T5S7GY
T5S7P
T5S7Y
T5S12
T5S12BK
T5S12GN
T5S12GY
T5S12P
T5S12Y
T5S17
T5S17BK
T5S17GN
T5S17GY
T5S17Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Colore Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

16.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7Blu4989999110517366-190354.6

16.40 €

1 6 giorni 7Nero4989999197549415-120854.6

16.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7Verde4989999197556415-121654.6

16.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7Grigio4989999197563415-122454.6

16.40 €

1 9 giorni 7Rosa4989999197570415-123254.6

16.40 €

1 Disponibile 6 giorni 7Giallo4989999197594415-125954.6

19.25 €

1 6 giorni 12Blu4989999110500366-189093.6

19.25 €

1 6 giorni 12Nero4989999197426415-108993.6

19.25 €

1 Disponibile 6 giorni 12Verde4989999197433415-109793.6

19.25 €

1 Disponibile 6 giorni 12Grigio4989999197440415-110193.6

19.25 €

1 Disponibile 6 giorni 12Rosa4989999197457415-111993.6

19.25 €

1 Disponibile 6 giorni 12Giallo4989999197471415-113593.6

24.07 €

1 6 giorni 17Blu4989999163971404-7508132.6

24.07 €

1 6 giorni 17Nero4989999197488415-1143132.6

24.07 €

1 Disponibile 6 giorni 17Verde4989999197495415-1151132.6

24.07 €

1 Disponibile 6 giorni 17Grigio4989999197501415-1160132.6

24.07 €

1 7 giorni 17Giallo4989999197532415-1194132.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polietilene espanso Grado, tipo Spugna di polietilene Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 400 Lunghezza(mm) 300 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 70
Densità 65kg/m3 Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico