Piede livellatore (400kg)

Piede livellatore (400kg)
  • Sconto volumi elevati
· A light load type of the most general adjuster.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NF8X50
NF8X100
NF10X50
NF10X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza totale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.19 €

1 Disponibile 6 giorni 668501.254989999315646233-265550

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 11.681001.254989999315653233-266365

8.29 €

1 Disponibile 6 giorni 67.510501.54989999315660233-267175

5.34 €

1 Disponibile 6 giorni 117.5101001.54989999315677233-2680100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Acciaio Materiale corpo Acciaio Proprietà Standard
Meccanismo rotante NA Diametro base(mm) 37 Quantità per confezione(pezzo) 1

Supporto tecnico