Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYSNY-65
Codice componente
|
---|
TYSNY-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 6 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 71.4 | 4989999296945 | 474-7992 | 600 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota orientabile in nylon serie TYS, il codice articolo è il seguente: TYSNY-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYSNY-65.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Carico ammesso(kgf)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYSNY-125 |
TYSNY-150 |
TYSNY-50 |
TYSNY-75 |
TYSNYB-100 |
TYSNYB-125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Carico ammesso (kgf) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 153.0 | 4989999296976 | 474-8026 | 750 | ||
30.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999296983 | 474-8034 | 800 | |
9.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 70 | 35.01~80.00 | NA | 60 | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 61.2 | 4989999296938 | 474-7984 | 550 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 93 | 35.01~80.00 | NA | 80 | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 81.6 | 4989999296952 | 474-8000 | 650 | |
23.92 € | 1 | 7 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297300 | 474-8077 | 700 | ||
34.89 € | 1 | 6 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 153.0 | 4989999297317 | 474-8085 | 750 |