Ruota in nylon, bulloneria in acciaio inox, fissa

Ruota in nylon, bulloneria in acciaio inox, fissa
[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSNK100
TYSNK130
TYSNK150
TYSNK200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

44.62 €

1 6 giorni 13280.01~140.00100Foro lungo80(90)45(50)1107510032111024989999531961278-1948620

74.71 €

1 6 giorni 170140.01~220.00160Foro lungo75(80)75(80)1021021304011163.24989999531978278-19561120

83.94 €

1 6 giorni 190140.01~220.00160Foro lungo75(80)75(80)1021021504011163.24989999531985278-19641230

107.77 €

1 6 giorni 250140.01~220.00220Foro rotondo112631511022004311.5224.44989999531992278-19722320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox Categoria di carico Carico medio
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico