Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYST75EL |
TYST75ELS |
TYST100EL |
TYST100ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Passo filettatura (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 97 | NA | M12 | 75 | 1.75 | 35 | A vite | 4989999176124 | 408-9740 | 365 | |
13.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | M12 | 75 | 1.75 | 35 | A vite / Con finecorsa | 4989999176131 | 408-9758 | 400 | |
14.60 € | 1 | 6 giorni | 126 | NA | M16 | 100 | 2 | 40 | A vite | 4989999176148 | 408-9766 | 425 | ||
16.23 € | 1 | 6 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | M16 | 100 | 2 | 40 | A vite / Con finecorsa | 4989999176155 | 408-9774 | 480 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 50 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | NA |
Materiale raccordo | Acciaio | Largh. bozzello(mm) | 27 | Categoria di carico | Carico leggero |
Carico ammesso(kgf) | 51 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Passo filettatura(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali