Ruota silenziosa, rotella in elastomero, orientabile

Ruota silenziosa, rotella in elastomero, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The wheel cover prevents the intrusion of foreign objects. (100 mm wheel diameter 100 mm type only)
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.

[Uses]
· TYSFHG-100SEL is a caster for Kartio. (Order code: 359-9591)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYEF75ELBDS
TYSFHG100SEL
TYSFHG100SELDS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.85 €

1 Disponibile 6 giorni 93Con finecorsa di scorrimento355628704275206.535.74989999081541389-9527220

17.06 €

1 Disponibile 6 giorni 122NA65824010058100288.866.34989999019940359-9591500

19.89 €

1 Disponibile 6 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60824010058100288.861.24989999081688389-9667500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico leggero Specifiche Parte rotella: con cuscinetto radiale
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico