Ruota silenziosa, a vite rotella in elastomero, orientabile

Ruota silenziosa, a vite rotella in elastomero, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.
· Since the wheel part features a cover, dust cannot easily enter the structure. (100 mm diameter only)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYEFT75ELB
TYEFT75ELBDS
TYSFHT100SEL
TYSFHT100SELDS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.76 €

1 Disponibile 6 giorni 96NA35M1275201.753535.7A vite4989999081558389-9535220

16.70 €

1 6 giorni 96Con finecorsa di scorrimento35M1275201.753535.7A vite / Con finecorsa4989999081565389-9543275

19.42 €

1 Disponibile 6 giorni 125NA60M161002824061.2A vite4989999081695389-9675490

24.07 €

1 Disponibile 6 giorni 125Con finecorsa di scorrimento60M161002824061.2A vite / Con finecorsa4989999081701389-9683560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico